Supplementprodukte installieren
Übersicht
Supplementprodukte sind für CE basierte Images, die auf den verschiedenen Plattformen wie CX1000, CX1020, CX9000, Ethernetpanels, IPCs, etc. laufen, verfügbar.
Liste der Supplements :
|
Supplementprodukt |
Dokumentation |
Verfügbare Plattform |
|---|---|---|
|
TwinCAT OPC Server CE |
additional info |
OPC-DA Server verfügbar für X86 / ARM PPC / ARM HPC / MIPSOPC-XMLDA Server verfügbar für X86 / ARM |
|
TwinCAT ADS CE |
additional info |
X86 / ARM PPC / ARM HPC / MIPS / |
|
TwinCAT XML Data Server CE |
additional info |
|
|
TwinCAT TCP Server CE |
additional info |
X86 / ARM |
|
TwinCAT Modbus Server CE |
additional info |
X86 / ARM |
|
|
|
|
|
TwinCAT PLC HMI CE |
additional info |
X86 / ARM |
|
TwinCAT-Virtual-Serial-COM-Driver |
additional info |
Windows CE 6.0, X86 / ARM |
Installation
Wenn die Supplementprodukte bereits zusammen mit Beckhoff Hardware Komponenten bestellt werden, wird die Software werksseitig in die CE Images installiert.
Der Kunde kann somit das Gerät starten, ohne weitere Installationen vornehmen zu müssen.
Falls die Supplement Produkte nicht zusammen mit Beckhoff Hardware bestellt worden sind, oder die Supplementprodukte auf Hardwareprodukten laufen, die nicht von Beckhoff sind ( wie z.B. der OPC Server auf einer MIPS Plattform) müssen 2 Schritte in der Installation eingehalten werden:
- Schritt 1:
Installieren Sie die Supplement Software auf dem Host PC. Mit Eingabe des erforderlichen Lizenzkeys und der Zustimmung zu den Lizenzvereinbarungen wird die Supplement Software in den Unterordner ..\TwinCAT\CE auf Ihren PC installiert.
Beispiel: Installation des TwinCAT OPC Server CE
Die Installation der Software auf dem Host PC erzeugt einen Ordner "..\TwinCAT\CE\OPC", der die CE*.cab Installationsdateien enthält (z.B.TcOpcXmlSvrCe.I586.CAB)
- Schritt 2 :
Transfer der CE-Cab Installationsdateien auf das CE Gerät (per memory stick/FTP/Public Folder/CF-Adapter...) - Während das CE Geräte läuft, machen Sie einen Doppelklick auf die Cab Datei und folgen Sie der Dokumentation. Nach Ende der Installation zerstört sich die Cab Datei von selbst.