Remote Debugging VS2003

Diese Seite enthält Informationen um mit Microsoft VS .NET 2003 CE Applikationen auf dem HOST-Entwicklungs-PC zu erstellen und durch den Quellcode zu debuggen wobei die Applikation selbst auf dem eigentlichen CE Zielgerät läuft.

Remote Debugging ist Bestandteil der Microsoft Entwicklungsumgebung. Über die ActiveSync Verbindung kann effizient und performant über Ethernet das Remote-Debugging erfolgen. Der Nachteil der ActiveSync Verbindung liegt in der häufig aufwendigeren Erstellung der ActiveSync Verbindung : So muss zunächst mit einem seriellen Nullmodemkabel eine serielle Verbindung zwischen dem CE-Gerät und dem HOST-PC erstellt werden, erst anschließend kann die performantere Ethernet Schnittstelle gewählt werden.

Die hier beschriebene Variante "Smart Device Utility" basiert auf dem Add-On-Paket für die Windows CE-Dienstprogramme für Visual Studio .NET 2003.

1. Voraussetzungen:

Erforderliche Software auf dem Host-PC:

Erforderliche Software auf dem Beckhoff-CE Gerät:

2. Herstellung der Verbindung: