CX Emulator für MS Visual Studio .NET
Diese Seite beschreibt die Schritte zur Einrichtung eines CX Emulators mit integrierten TwinCAT Komponenten.
Der Emulator dient dazu, HMI Applikationen unter Microsoft Visual Studio .NET ohne CX1000/CX1020/CX9000 Hardware zu implementieren und zu testen.
Erforderliche Software auf dem Host-PC:
- Windows NT/2000/XP
- Microsoft Visual Studio .NET
Beckhoff CX Emulator für Visual Studio .NET
Der Beckhoff CX Emulator ist eine erweiterte Version des Standard SDK Emulator. Diese erweiterte Version enthält TwinCAT Komponenten. Nach dem Start wird der Emulator als virtuelles CE Gerät im Netzwerk erkannt.
Der TwinCAT System Manager auf dem Host-PC kann das virtuelle CE Gerät im Emulator per Broadcast-Suche erkennen. Das TwinCAT PLC Control kann das SPS Projekt in das SPS-Laufzeitsystem im Emulator herunterladen.
Alle weiteren TwinCAT CE Produkte wie TwinACT OPC-XML Server CE, TwinCAT Modbus Server CE etc. können im Emulator installiert werden.
Hauptzweck bleibt, eine HMI-Applikation im CE Emulator zu implementieren und zu testen ohne dafür CX Hardware zu benötigen.
Einrichtung des Emulators:
1. Download der Datei vom Beckhoff-FTP-Server
http://download.beckhoff.com/download/Software/embPC-Control/CE/Solutions/CX_Emulator/emulator.zip (18 MB)
2. Die zip Datei enthält eine Installation, die Installation lädt zusätzlich Komponenten aus dem Microsoft Web.
3. Die Batchdatei "StartEmulator" enthält weitere Angaben zur Einstellung an ihr lokales System, bitte nehmen Sie hier die Einstellungen vor.
Anschließend kann der Emulator mit der Batchdatei gestartet werden.
Hinweise :
- Getestet wurde mit Microsoft Visual Studio .NET 2003 und 2005.
- Eine virtuelle Netzwerkverbindung zwischen Host-PC und Emulator kann nur hergestellt werden, wenn der Host-PC eine Netzwerkverbindung hat. (Linksignal hat)
Der Microsoft Standard- Emulator ist in der Beckhoff-Variante mit TwinCAT Komponenten erweitert: