IIS Web Server

Der CX1001-xxxx kann mit verschiedenen CE-Images betrieben werden, diese Images enthalten auch den Microsoft Internet Information Server (IIS-Web-Server).

Dieser Web-Server unterstützt HTML / DHTML, SSL, die ISAPI Erweiterungen. JavaApplets werden nicht unterstützt, da die aktuellen CX1000-CE-Images keine Java VM enthalten.

CGI wird nicht unterstützt, in der Windows CE.NET Dokumentation gibt es Hinweise zur Konvertierung der CGI in ISAPI.

Mit der TwinCAT-Ads-Script-DLL (CE) kann die Anbindung an die TwinCAT CE Umgebung realisiert werden.

ASP und Java Script werden ausschließlich vom Image CX1800-0101 HMI unterstützt.

www-root

Das "www-root" - Verzeichnis befindet sich auf der Compact Flash im Verzeichnis "\www" und steht im CE-Gerät somit unter "\hard disk\www" zur Verfügung.
Nach der Bereitstellung von weiteren HTML / ASP Seiten stehen diese über das HTTP Protokoll auch externen Benutzern zur Verfügung.

Protokolle

Die Protokolle HTTP und FTP werden von allen CE-Gerät Modulen unterstützt, das SMTP Protokoll nur von den CE-Gerät Modulen mit großem Speicherausbau.

Das POP3 Protokoll wird von keinem CE-Gerät Modul unterstützt.