Parameter
P-CHAN-00012 | Abstand nach der Ecke | |
Parameter | speed_limit_look_ahead.dist_from_corner | |
Beschreibung | Der Parameter P-CHAN-00012 definiert den Abstand nach einer Ecke. Befindet man sich innerhalb dieses Abstandes so ist das Statussignal speed limit detect aktiv. Der Parameter P-CHAN-00012 wird in Abhängigkeit des Parameters P-CHAN-00018 entweder als Zeitwert oder als Weg interpretiert. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-CHAN-00012 ≤ MAX (UNS32) | |
Dimension | translatorisch:0.1μm,μs | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-CHAN-00013 | Abstand vor der Ecke | |
Parameter | speed_limit_look_ahead.dist_to_corner | |
Beschreibung | Der Parameter P-CHAN-00013 definiert den Abstand vor einer Ecke. Befindet man sich innerhalb dieses Abstandes so ist das Statussignal speed limit detect aktiv. Der Parameter P-CHAN-00013 wird in Abhängigkeit des Parameters P-CHAN-00018 entweder als Zeitwert oder als Weg interpretiert. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-CHAN-00013 ≤ MAX (UNS32) | |
Dimension | translatorisch:0.1μm,μs | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-CHAN-00017 | Aktivierung/Deaktivierung der Funktion Bahngeschwindigkeits Look Ahead | |
Parameter | speed_limit_look_ahead.f_enable | |
Beschreibung | Mit dem Flag P-CHAN-00017 wird für die Funktion Bahngeschwindigkeits Look Ahead freigeschaltet oder gesperrt. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Funktion Bahngeschwindigkeits Look Ahead deaktiviert 1: Funktion Bahngeschwindigkeits Look Ahead aktiviert | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-CHAN-00018 | Steuerflag für Weg oder Zeitparameter | |
Parameter | speed_limit_look_ahead.f_time | |
Beschreibung | Die Parameter P-CHAN-00012 und P-CHAN-00013 können entweder als Zeitwert oder als Weg interpretiert werden. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Die Parameter P-CHAN-00012 und P-CHAN-00013 werden als Weg interpretiert 1: Die Parameter P-CHAN-00012 und P-CHAN-00013 werden als Zeit interpretiert | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-CHAN-00089 | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes |
Parameter | speed_limit_look_ahead.v_limit |
Beschreibung | Der Geschwindigkeitsgrenzwert, bei dessen Unterschreitung das Statussignal speed limit detect aktiviert wird, ergibt sich durch Gewichtung des programmierten F-Wortes mit dem Parameter P-CHAN-00089. Fällt die aktuelle Geschwindigkeit unter den Grenzwert v = v*v_limit/1000 prog wird das logische Statussignal speed limit detect 0-> 1 erzeugt. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ≤ P-CHAN-00089 ≤ 1000 |
Dimension | 0.1% |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | - |
P-CHAN-00155 | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override | |
Parameter | speed_limit_look_ahead.f_override_weight_v_limit | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Beeinflussung des Geschwindigkeitsgrenzwertes P-CHAN-00089 über den Echtzeitvorschuboverride gesteuert. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0: Keine Gewichtung von P-CHAN-00089 1: Gewichtung von P-CHAN-00089 über Override | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |