D_StopConditions
Hierunter verbergen sich bitcodiert die Haltebedingungen, die durch NC-Programmierung oder SPS Beauftragung zum Bewegungsstop bzw. Stopp der Programmbearbeitung im Interpolator führen.
Haltebedingung | Statusbit |
|---|---|
Feedhold | 0x0000 0001 |
Achsspezifische Vorschubfreigabe nicht vorhanden | 0x0000 0002 |
Einzelschrittbetrieb aktiv | 0x0000 0004 |
Warten auf PLC-Quittierung | 0x0000 0020 |
Warten wegen M00, M01 | 0x0000 0010 |
Override 0 | 0x0000 0040 |
Verweilzeit | 0x0000 0200 |
Kanalsynchronisation aktiv | 0x0000 0800 |
IPO- Eingangsfifo leer | 0x0000 1000 |
Einlesefreigabe | 0x0000 2000 |
Warten auf Achsen bei Achstausch | 0x0000 8000 |
Kanal im Fehler | 0x0001 0000 |