C-Achsbearbeitung (Stirn- und Mantelflächenbearbeitung)
Diese Funktionalität ermöglicht die Stirn- und Mantelflächenbearbeitung von zylindrischen Werkstücken an Maschinen mit einer rotatorischen Achse für die Werkstückaufnahme (z.B. Drehmaschinen oder Fräsmaschinen mit Drehteller). Dabei wird das Werkstück von der rotatorischen Achse oder Spindel (C-Achse) und das angetriebene Werkzeug (z.B. ein Fräser) von den beiden translatorischen Achsen X (oder Y) und Z bewegt. Die Art der für die Stirnflächenbearbeitung verwendeten Maschine wird über den Maschinenparameter P-CHAN-00008 bestimmt. Die Achse muss über den Achsparameter P-AXIS-00015 als Achse für die kinematische C-Achs-Transformation markiert sein.
Die Stirnflächenbearbeitung und die Mantelflächenbearbeitung werden in kartesischen Koordinaten beschrieben.
Spindel als Kanalachse
Die Hauptspindel wird in eine rotatorische Bahnachse (z.B. "C") überführt
Programmierung
#CAX [...]
#CAX OFF
Stirnflächen-bearbeitung
#FACE[...]
#FACE OFF
Mantelflächen-bearbeitung
#CYL
#CYL OFF
Parameter
P-CHAN-00008 | Die Art der für die Stirnflächenbearbeitung verwendeten Maschine |
P-AXIS-00015 | Achsmodus für kinematische C-Achs-Transformation |