Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform

Im Bereich oberhalb der Grenzdrehzahl wird die aktuelle Beschleunigung wahlweise über ein Polynom dritter Ordnung oder über eine Hyperbelfunktion vorgegeben. Bei beiden Kennlinien wird im Bereich unterhalb von ngrenzeine konstante Beschleunigung akonst eingesetzt. Diese entspricht der Beschleunigung bei Nenndrehzahl. Die Kennlinien gelten sowohl für die Aufbau- als auch für die Abbauphase der Geschwindigkeit.

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 1:Abb.14: Verlauf der Beschleunigung gemäß Polynom oder Hyperbel

Zur Bestimmung der Koeffizienten der Kennlinien werden Stützpunkte auf der Antriebskennlinie a(n) verwendet. Vier bzw. drei Stützpunkte sind für die Bestimmung erforderlich.

Ein Stützpunkt P1=(n1, (a(n1)) liegt durch den Parameter für die konstante Beschleunigung akonst und die Grenzdrehzahl ngrenz bereits fest, die restlichen drei bzw. zwei können vom Anwender beliebig auf der Antriebskennlinie a(n) festgelegt werden. Sinnvollerweise lässt man die Abszissenwerte in konstantem Abstand laufen. Die Bestimmungsgleichungen für die Koeffizienten sind im Folgenden aufgeführt.

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 2:

Polynom

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 3:

Beispiel Kennlinienbestimmung

Stützpkt.

Beschleunigung a [°/s] 2

Drehzahl n [°/s]

1

16000

12000

2

8000

24000

3

4000

36000

4

2000

48000

a_konst = 16000[Grad/s2] bis ngrenz = 12000 [Grad/s]

Man erhält für die Koeffizienten:

b3 = -1.92901234E-10 [s/°2]
b2 = 2.08333333E-5 [1/°]
b1 = -0.88888888 [1/s]
b0 = a_konst = 16000 [°/s2]

Ab Nenndrehzahl (ngrenz) ergibt sich damit folgender Kennlinienverlauf

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 4:

Hyperbel

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 5:

Beispiel Kennlinienbestimmung

Stützpkt.

Beschleunigung a [°/s] 2

Drehzahl n [°/s]

1

16000

12000

2

8000

24000

3

4000

36000

a_konst = 16000[Grad/s2] bis ngrenz = 12000 [Grad/s]

Man erhält für die Koeffizienten:

b2 = 4.166666E-1[]
b3 = 2.857142E-2[]
b1 = 2.285714E4[°/s2]

Ab Nenndrehzahl (ngrenz) ergibt sich damit folgender Kennlinienverlauf

Methode 1: Kennlinie a(n) in Polynom- oder Hyperbelform 6:

Parameter

P-AXIS-00202

Kennlinientyp: 1 (Hyperbel) oder 2 (Polynom)

P-AXIS-00130

Grenzdrehzahl ngrenz

P-AXIS-00007

Konstante Beschleunigung akonst für n<ngrenz

P-AXIS-00010

Minimale Beschleunigung amin

P-AXIS-00026

Koeffizient b1

P-AXIS-00027

Koeffizient b2

P-AXIS-00028

Koeffizient b3

Parametrierungsbeispiele

# 
beschl_kennlinie.typ 1 Hyperbelform
beschl_kennlinie.a_min 1400 [ ° /s*s]
beschl_kennlinie.n_grenz 12000000 [10-3 ° /s]
beschl_kennlinie.a_konst 16000 [ ° /s*s]
beschl_kennlinie.b1 2.285714E4 [°/s*s]
beschl_kennlinie.b2 4.166666E-1 []
beschl_kennlinie.b3 -2.857142E-2 []
#
# 
beschl_kennlinie.typ 2 Polynomform
beschl_kennlinie.a_min 2000 [ ° /s*s]
beschl_kennlinie.n_grenz 12000000 [10-3 ° /s]
beschl_kennlinie.a_konst 16000 [ ° /s*s]
beschl_kennlinie.b1 -0.88888888 [1/s]
beschl_kennlinie.b2 2.08333333E-5 [1/Grad
beschl_kennlinie.b3 -1.92901234E-10 [s/Grad²]
#