Referenzpunktfahrt für NC-Spindeln
Um ein Positionieren der Spindel zu ermöglichen ist es notwendig, über eine Referenzmarke den Koordinatennullpunkt mit den Signalen des Istwertmeßsystems zu synchronisieren. Bei Spindeln kann dies während des Endlosdrehens ohne Stillstand erfolgen. Hierzu wird beispielsweise der Nulldurchgang des Istwertgebers verwendet.Ist keine Referenzpunktfahrt für die Spindel durchgeführt worden, so erfolgt dies automatisch, bevor mit M19 positioniert wird oder wenn ein Posi-tionieren oder das Stoppen der Spindel mit M05 nach einer Überschreitung der Regelungsgrenzdrehzahl erfolgen soll (siehe Abbildung 1-9).
![]() | Bei digitalen Antriebssystemen (z.B. SERCOS) wird auf Kommando (G74) eine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt durchgeführt. Es ist nicht möglich, eine automatische Referenzpunktfahrt durchzuführen. Diese muss über den Achsparameter P-AXIS-00015removed link: P-AXIS-00015 (achs_mode) deaktiviert werden. |
Programmierung Beispiele
G74 S1 oder S[G74]
Die Referenzpunktfahrt von Spindeln und anderen Achsen kann zeitgleich gestartet werden, ist aber sonst nicht synchronisiert.
1. Die Referenzpunktfahrt der Spindel beginnt zeitgleich mit der der Y-Achse:
Nxx G74 X2 Y1 S12. Wie 1. Ohne abzuwarten, bis die Spindel referenziert ist, wird mit dem nächsten NC-Satz fortgefahren, so dass die X-Achse quasi-gleichzeitig referenziert wird:
Nxx G74 S1
Nyy G74 X1 Y23. Zuerst werden die Achsen X und Y referenziert. Danach beginnt die Spindel-Referenzierung:
Nxx G74 X1 Y2
Nyy G74 S1Eine ausführliche Beschreibung der Referenzpunktfahrt für Achsen und Spindeln ist in der Dokumentation [Referenzpunktfahrt] zu finden.