Spindel „Override“
Die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit einer Spindel beim Endlosdrehen bzw. Positionieren kann über die „Override“-Schnittstelle [HLI] prozentual skaliert werden.
Durch den NC-Befehl G167 [PROG] kann die Beeinflussung durch die „Override“-Schnittstelle unterdrückt werden.
Beispiel
N10 S2[M3 REV1000] (Bei Override 50% ist Drehzahl 500 U/min.) N20 S2[G167] (Overridebeeinflussung aus,) (Spindel dreht mit 1000 U/min.)
N30 S2[REV3000] (Overridebeeinflussung wieder aktiv,) (Drehzahl 1500 U/min.)
N40 M30 (Programmende)