Positionieren
Die Spindel wird auf einen vorgegebenen Zielpunkt mit vorgegebener Drehzahl positioniert.
Programmierung DIN66025
M19 S.. S.POS.. M3/M4Erweiterte Syntax
S[M19 REV.. POS.. M3/M4]Bei der Drehrichtung ist folgendes zu beachten:
- Wenn zusammen mit M19 eine Drehrichtung programmiert ist, wird in diese Richtung gerichtet.
- Ohne Angabe einer Drehrichtung bei M19 wird
- aus dem Stillstand wegoptimiert und
- aus dem Endlosdrehen in der aktuellen Drehrichtung gerichtet.
Vorzugsdrehrichtung
Bei Angabe einer Vorzugsrichtung P-AXIS-00224 (vorz_richtung) und einer Drehrichtung P-AXIS-00031 (beweg_richt ) werden alle beauftragten Drehrichtungen auf Übereinstimmung mit der Vorzugsrichtung kontrolliert. Stimmen diese nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und in den Fehlerzustand übergegangen.