Beispiel: Konfiguration eines 2-kanaligen Systems mit 3 Spindeln
Kanal 1
Initialisierung in der Kanalparameterliste Kanal 1:
3 Spindeln. Spindel mit der Achsnummer 11 (S2) soll Hauptspindel sein.
spdl_anzahl 3
main_spindle_ax_nr 11
main_spindle_name S
main_spindle_gear_change 0
#
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[1].bezeichnung S2
spindel[1].log_achs_nr 11
spindel[2].bezeichnung S3
spindel[2].log_achs_nr 30
:Kanal 2
Initialisierung in der Kanalparameterliste Kanal 2:
2 Spindeln. Spindel mit der Achsnummer 11 (S2) soll Hauptspindel sein.
spdl_anzahl2
main_spindle_ax_nr 11
main_spindle_name S
main_spindle_gear_change 0
#
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[1].bezeichnung S2
spindel[1].log_achs_nr 11
:Beide Kanäle können die Spindel mit der logischen Achsnummer 11 als Hauptspindel über den Spindelnamen „S“ ansprechen. Sie kann in herkömmlicher DIN-Syntax oder in spindelspezifischer Syntax programmiert werden. Die Spindel „S1“ kann ebenfalls von beiden Kanälen aus in spindelspezifischer Syntax programmiert werden. Spindel „S3“ ist ausschließlich in Kanal 1 verfügbar, in Kanal 2 ist diese Spindel unbekannt.
Abb.8: Anbindung der 3 Spindeln an Kanal 1 und Kanal 2