Beispiel: Konfigurierung einer geberlosen Spindel
Für einen Terminalantrieb soll eine geberlose Spindel parametriert werden.
Die DA-Wandlerklemme liefert bei einem digitalen Eingangswert von 32767 Digits eine Ausgangsspannung von 10 V.
Bei einer Eingangsspannung von 10V dreht sich der Motor mit einer Geschwindigkeit von 3000 Umdrehungen/Minute.
Hierzu sind die folgenden Schritte nötig:
- Konfiguration einer Spindel ohne Geber aber mit DA-Ausgabe-kanal.
- Einstellen der Betriebsart auf gesteuerten Betrieb.
- Parametrierung der Geschwindigkeitsskalierung.
1. Schritt Konfiguration einer Spindel ohne Geber
Erfolgt mit Konfigurationswerkzeug, z. B. TwinCAT-Systemmanager. Die Grundkonfiguration erfolgt wie bei einer NC-Spindel (siehe Kap. NC-Spindel).
2. Schritt Drehzahlgesteuerten Betrieb für die Achse konfigurieren
Hierzu ist in der Achsparameterliste P-AXIS-00320auf den Wert „OPEN_POSITION_LOOP_MODE“ zu setzen.
antr.operation_mode OPEN_POSITION_LOOP_MODE3. Schritt Parametrierung der Geschwindigkeitsskalierung
Hierzu sind in der Achsparameterliste P-AXIS-00207, P-AXIS-00206 und P-AXIS-00205 zu belegen:
Die Vorgabe der Sollgeschwindigkeit an den Antrieb erfolgt in Umdrehungen / Minute:
antr.v_time_base 0Bei Ausgabe von 32767 Inkrementen dreht sich der Motor mit 3000 U/min. Dies entspricht einer Geschwindigkeit von 3000 * 360°/min = 1080000 °/min.
Umgerechnet in das interne Format ergibt dies:
1080000° * 1000 = 1080000000.
antr.v_reso_nom 32767
antr.v_reso_denom 1080000000Parameter für die geberlose Spindel
P-AXIS-00320 | Achsbetriebsart |
P-AXIS-00207 | Zeitbasis Geschwindigkeitsskalierung |
P-AXIS-00206 | Geschwindigkeitsskalierung Zähler |
P-AXIS-00205 | Geschwindigkeitsskalierung Nenner |