Hauptspindel
Die Hauptspindel kann zusammen mit bestimmten Standardfunktionalitäten (z.B. Gewindebohren, Getriebeschalten etc.) in der herkömmlichen DIN-Syntax programmiert werden.
Die Definition der Hauptspindel erfolgt über die Belegung des Parameters P-CHAN-00051 (main_spindle_ax_nr). Hier wird die logische Achsnummer einer der Spindeln eingetragen, die in der Kanalparameterliste konfiguriert sind. Diese Spindel ist nach dem Hochlauf der Steuerung die Hauptspindel.
Durch den NC-Befehl #MAIN SPINDLE, siehe [PROG], kann jede andere Spindel im System zur Hauptspindel gemacht werden.
Der Hauptspindel wird über den Parameter P-CHAN-00053 (main_spindle-_name) eine Achsbezeichnung zugeordnet, mit der sie im Teileprogramm angesprochen werden kann. Diese Achsbezeichnung ist frei wählbar, muss jedoch mit dem Buchstaben „S“ beginnen.
![]() | Auch wenn nur eine Spindel im System vorhanden ist, muss diese als Hauptspindel konfiguriert werden. |
Parameter
P-CHAN-00051 | Logische Achsnummer der Hauptspindel |
P-CHAN-00053 | Bezeichnung der Hauptspindel |
Beispieldatensatz
Beispiel: Spindel S1 wird als Hauptspindel definiert.
Initialisierung in der Kanalparameterliste
main_spindle_ax_nr 10
main_spindle_name S
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 10
spindel[1].bezeichnung S2
spindel[1].log_achs_nr 11
spindel[2].bezeichnung S3
spindel[2].log_achs_nr 12