Anwahl via HMI-Schnittstelle

Der Betriebsmodus des Einzelschrittbetriebes wird durch Schreiben des Modifikators vor dem nächsten Schritt durch die PLC eingestellt.

Der Betriebsmodus ist haltend wirksam.

Betriebsmodus Einzelschrittbetrieb

Beschreibung

Über dieses Schnittstellenelement kann die PLC die Wirkungsweise des Einzelschrittbetriebs wählen.

Typ

4 Byte

Wertebereich

0: Step into

1: Step over

2: Return from function

HMI Elemente

Kann momentan nur über ADS gesetzt werden.

Zugriff

Read, write

ADS

Portnummer 551

IndexOffsetADS = 0x1A

IndexGroupADS = 0x02130ii<ii> mit <ii> = Kanal