Parameter
P-CHAN-00015 | Arbeitsweise des Einzelschrittbetriebs | |
Parameter | einzelschrittmodus | |
Beschreibung | -1: es wird nach Aktivierung des Einzelschrittbetriebs per Bedienung nur nach NC-Sätzen mit Achsbewegung angehalten. 0: es wird nach Aktivierung des Einzelschrittbetriebs per Bedienung nach NC-Sätzen mit Achsbewegung oder relevanten Steuerinformationen angehalten. 1: es wird nach Aktivierung des Einzelschrittbetriebs per Bedienung nach dem Ende jeden NC-Satzes angehalten. Nur Kommentarzeilen werden übersprungen. Werden durch bestimmte NC-Funktionalitäten (WRK, SPLINE, Polynomüberschleifen etc.) Bewegungssätze eingefügt und Satzgrenzen verändert, so bestimmen diese neuen Satzgrenzen auch das Anhalten im Einzelschrittbetrieb. | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | -1 <= P-CHAN-00015 <= 1 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |