Beschreibung der verschiedenen Betriebsmodi
Anwahl
Der Einzelschritt und seine Betriebsmodi können über die Bedienung oder die PLC zu jedem beliebigen Zeitpunkt gesetzt werden.
Folgende Betriebsmodi stehen zur Verfügung:
Step into
Als Default-Einstellung ist für den Einzelschritt der Betriebsmodus "Step into" aktiv. Dies bedeutet, dass bei Unterprogrammaufrufen am ersten Satz im Unterprogramm der Programmablauf wieder unterbrochen wird.
Einzelschritt wirkt also auf jede programmierte NC-Zeile, die im Ablauf des Programmes bearbeitet wird.
Step over
Sollen die in einem Unterprogramm enthaltenen NC-Zeilen nicht im Einzelschritt gefahren werden, kann der Betriebsmodus "Step over" eingestellt werden. Dies bedeutet, dass im nächsten Schritt ein ev. vorhandener Unterprogrammaufruf nicht zu einem Anhalten führt.
Die Programmbearbeitung wird ohne Anhalten solange fortgesetzt, bis das Unterprogramm wieder verlassen wird.
Diese Eigenschaft gilt auch für geschachtelte Unterprogramme.
Return from function
Alle nachfolgenden Anweisungen führen nicht zu einem Stopp. Erst der Rücksprung aus der aktuellen Programmebene führt wieder zu einem Anhalten des NC-Programmes.
Befindet sich die aktuelle Unterbrechungsstelle bereits in der obersten Ebene, also dem Hauptprogramm, wirkt dieser Betriebsmodi wie "Step into".