Einführung

Bei aktivem Einzelschrittbetrieb hat der Maschinenbediener die Möglichkeit, Schritt für Schritt ein NC-Programm auszuführen. Jede NC-Zeile wird vom Bediener einzeln freigegeben. Kommentarzeilen oder Kommentar-blöcke werden übersprungen.

Eigenschaften

Die Unterbrechung des Ablaufes des NC-Programmes an den Satzgrenzen wird im Interpolator durchgeführt. Der Ablauf bei der Decodierung bzw. im Look-Ahead wird nicht beeinflusst. Dadurch können auch im Einzelschritt konturkorrigierende Funktionen wie Spline bzw. Werkzeugradiuskorrektur aktiv sein.

Allerdings können konturverändernde Funktionalitäten Satzgrenzen auch verschieben. Für den Einzelschrittbetrieb sind nicht die programmierten, sondern ggf. dann die verschobenen Satzgrenzen wirksam.

Konfiguration der Wirkungsweise

Die Wirkungsweise des Einzelschrittbetriebes kann durch den Kanalparameter P-CHAN-00015 (einzelschrittmodus) beeinflusst werden. Ist der Einzelschrittbetrieb aktiviert, so kann abhängig von diesem Parameter folgendes Verhalten eingestellt werden. Ist der Parameter auf -1 gesetzt so wird nur nach NC-Sätzen mit Achsbewegung angehalten. Ist der Parameteter auf 0 gesetzt, so wird nach NC-Sätzen mit Achsbewegung oder relevanten Kanal-Steuerinformationen angehalten (z.B. M-Funktion). Ist der Parameter auf 1 gesetzt, wird an jeder im NC-Programm enthaltenen Zeile angehalten. Ausnahme: Kommentare; - diese werden immer übersprungen.