Anschluss Primärseite (Push-in Verdrahtung)
| |
Gefährliche elektrische Spannung führt zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
|
Leiter stecken und ziehen
- Der Leiteranschluss erfolgt in Direktstecktechnik,
- d. h. bei massiven Leitern und bei Aderendhülse werkzeuglos, der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Kontaktstelle gesteckt
- Freie Litzenenden können ebenfalls gesteckt werden, dann ist der Ader-Klemmmechanismus durch Betätigung des Drückers zu öffnen.
- Beachten Sie die Zuordnung der einzelnen Primärleiter entsprechend der Bedruckung auf der Oberseite des Gehäuses s. folgende Abb.!
- Das Lösen der Leitungen erfolgt, über die Kontakt‑Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Drückers s. folgende Abb. (A).
Hinweis | |
Leiter nicht unter spannungsführend oder unter Last ziehen Die Leitungen dürfen nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden. |
Den zulässigen Leiterquerschnitt bzw. die Abisolierlänge entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.
Leitungsquerschnitt (eindrähtig) | 0,2 ... 4 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,2 ... 4 mm2 |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 4 mm2 (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen) |
Leitungsquerschnitt (feindrähtig) | 0,25 ... 4 mm2 (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen) |
Leiterquerschnitt AWG | 24 … 10 |
Abisolierlänge | 10 ... 12 mm / 0,39 – 0,47 in |
Push-In-Wartungsstecker stecken und ziehen
Der Push-In-Stecker wird mitgeliefert.
Der Push-In Stecker ist als Wartungsstecker ausgelegt. Maximale Steckzyklenzahl: 25
Zu Wartungsszwecken z. B. im Servicefall kann ohne Lösen der einzelnen Adern der gesamte Steckkörper vom Wandler abgezogen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Umfassen Sie das Wandlergehäuse fest mit einer Hand,
- Drücken Sie mit dem Daumen der anderen Hand die Verriegelungslasche und ziehen den Stecker vom Gehäuse ab.
- Der Stecker ist einzusetzen, bis er hörbar einrastet.
Hinweis | |
Wartungsstecker nicht unter Last stecken/ziehen Der Wartungsstecker hat keine spezifizierte Schaltleistung und darf nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden. |