SCT74xx | Allgemein

Primärseite

SCT74xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN/1 s (max. 100 kA)

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT74xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

5 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS15

Einsatzbedingungen

SCT74xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 1000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT74xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

0,72/3/- kV

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Allgemeine Daten

SCT74xx-xxxx

Leiterdurchführung Primärleiter

80 mm x 160 mm

Sekundärklemmen

Schraubklemmen M5x8

Leiterquerschnitt sekundär

4 mm² mit Aderendhülse
6 mm² massiv

Baugröße

4

Abmessungen (B x H x T)

195 mm x 243 mm x 64 mm

Gewicht

3335 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT74xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA

Brandklassifizierung

UL 94 V-2

Normen/Bestimmungen

EN 61869-1; EN 61869-2; IEC 61010-1

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT74xx, Baugröße 4

SCT74xx | Allgemein 1:Abb.23: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
SCT74xx | Allgemein 2:Abb.24: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm