SCT7425 | Primärstrom 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4
Technische Daten | SCT7425-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC |
Varianten |
|
|---|---|
SCT7425-1500 | Verhältnis 1500/5, |
SCT7425-2000 | Verhältnis 2000/5, |
SCT7425-2500 | Verhältnis 2500/5, |
SCT7425-3000 | Verhältnis 3000/5, |
SCT7425-4000 | Verhältnis 4000/5, |
SCT7425-5000 | Verhältnis 5000/5, |