SCT7415 | Primärstrom 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 4
Technische Daten | SCT7415-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom IN | 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC |
Varianten |
|
|---|---|
SCT7415-1500 | Verhältnis 1500/5, |
SCT7415-2000 | Verhältnis 2000/5, |
SCT7415-2500 | Verhältnis 2500/5, |
SCT7415-3000 | Verhältnis 3000/5, |
SCT7415-4000 | Verhältnis 4000/5, |
SCT7415-5000 | Verhältnis 5000/5, |