SCT63xx | Allgemein
Primärseite | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | 1,0 * IN |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | 60 * IN/1 s |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fR | 50..60 Hz |
Sekundärseite | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 1 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS10 |
Einsatzbedingungen | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+50 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+70 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5…85 % |
Einsatzhöhe | Bis 2000 m |
Schutzart | IP20 |
Isolationseigenschaften (nur für isolierte Primärleiter) | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Bemessungsisolationspegel Um | 0,72/3/- kV |
Isolierstoffklasse | E |
Isolationsprüfspannung | 3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV) |
Allgemeine Daten | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 18,4 mm |
Leiterquerschnitt sekundär | 0,5 mm² |
Abisolierlänge | 10 mm |
Baugröße | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 69 mm x 59 mm |
Gewicht | 330 g |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT63xx-xxxx |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC, UKCA |
Brandklassifizierung | UL 94 V-0 |
Normen/Bestimmungen | EN 61869-1; EN 61869-2; IEC 61010-1 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT63xx, Baugröße 3
Abb.19: Isometrische Ansicht, Draufsicht
Abb.20: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm