SCT6715 | Primärstrom 0…800 A AC / 0…1000 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 7
Technische Daten | SCT6715-xxxx | |
|---|---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 | |
Primärstrom IN | 0…800 A AC / 0…1000 A AC | |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC | |
Varianten |
| |
SCT6715-0800 | Verhältnis 800/5, | |
SCT6715-1000 | Verhältnis 1000/5, | |
*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung