SCT6625 | Primärstrom 0…600 A AC / 0…750 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 6
Technische Daten | SCT6625-xxxx | |
|---|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 | |
Primärstrom IN | 0…600 A AC / 0…750 A AC | |
Sekundärstrom Isr | 5 A AC | |
Varianten |
| |
SCT6625-0600 | Verhältnis 600/5, | |
SCT6625-0750 | Verhältnis 750/5, | |
*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung