SCT6421 | Primärstrom 0…400 A AC / 0…500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4
Technische Daten | SCT6421-xxxx | |
|---|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 | |
Primärstrom IN | 0…400 A AC / 0…500 A AC | |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC | |
Varianten |
| |
SCT6421-0400 | Verhältnis 400/1, | |
SCT6421-0500 | Verhältnis 500/1, | |
*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung