SCT6321 | Primärstrom 0…200 A AC / 0…250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 3

Technische Daten

SCT6321-xxxx

Genauigkeitsklasse

0,5

Primärstrom IN

0…200 A AC / 0…250 A AC

Sekundärstrom Isr

1 A AC

Varianten

 

SCT6321-0200

Verhältnis 200/1,
Bemessungsleistung 0,2 VA*)

SCT6321-0250

Verhältnis 250/1,
Bemessungsleistung 0,5 VA*)

*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung