SCT6311 | Primärstrom 0…200 A AC / 0…250 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 3
Technische Daten | SCT6311-xxxx | |
|---|---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 | |
Primärstrom IN | 0…200 A AC / 0…250 A AC | |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC | |
Varianten |
| |
SCT6311-0200 | Verhältnis 200/1, | |
SCT6311-0250 | Verhältnis 250/1, | |
*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung