SCT6101 | Primärstrom 0…60 A AC bis 0…150 A AC, Genauigkeitsklasse 3, Baugröße 1

Technische Daten

SCT6101-xxxx

Genauigkeitsklasse

3

Primärstrom IN

0…60 A AC bis 0…150 A AC

Sekundärstrom Isr

1 A AC

Varianten

 

SCT6101-0060

Verhältnis 60/1,
Bemessungsleistung 0,4 VA*)

SCT6101-0075

Verhältnis 75/1,
Bemessungsleistung 0,5 VA*)

SCT6101-0100

Verhältnis 100/1,
Bemessungsleistung 0,75 VA*)

SCT6101-0150

Verhältnis 150/1,
Bemessungsleistung 1 VA*)

*) Die angegebene Bemessungsleistung steht jeweils am Ende der am Wandler befindlichen Anschlussleitung zur Verfügung