SCT61xx | Allgemein

Primärseite

SCT61xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN/1 s

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT61xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

1 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS10

Einsatzbedingungen

SCT61xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 2000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften (nur für isolierte Primärleiter)

SCT61xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

0,72/3/- kV

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Allgemeine Daten

SCT61xx-xxxx

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

18,5 mm

Leiterquerschnitt sekundär

0,5 mm²

Abisolierlänge

10 mm

Baugröße

1

Abmessungen (B x H x T)

36 mm x 51 mm x 50 mm

Gewicht

180 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT61xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

EN 61869-1; EN 61869-2; IEC 61010-1

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT61xx, Baugröße 1

SCT61xx | Allgemein 1:Abb.17: Isometrische Ansicht
SCT61xx | Allgemein 2:Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm