Installation
| |
Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag! Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!
|
| |
Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!
|
| |
Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!
|
- Sorgen Sie während Montage, Wartungs- und Installationsarbeiten für eine sichere Arbeitsumgebung. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Primärleiters und sichern sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Öffnen Sie den Stromwandler und befestigen ihn mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Fixierspangen auf dem Primärleiter.
P1 zeigt zur Stromquelle, P2 zum Verbraucher.
Der Pfeil auf dem Typenschild zeigt die Energieflussrichtung an.
Achtung: Den Stromwandler noch nicht schließen, es können hohe Spannungen an den Sekundäranschlüssen auftreten!
Achtung: Auf Sauberkeit der Schnittflächen des geteilten Kernes achten. Handkontakt (Schweiß) vermeiden! - Verbinden Sie die Sekundärleitungen des Stromwandlers mit dem Messgerät (Amperemeter, Zähler, …). Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Messgerätes.
- Überprüfen Sie, ob der Stromwandler richtig montiert ist und die Sekundärleitungen richtig angeschlossen sind.
- Schließen Sie den Stromwandler – zusammendrücken bis der Verschluss einrastet.
- Falls nötig, schalten Sie die Stromzufuhr des Primärleiters wieder ein.
Messschaltung
Abb.27: Messschaltung SCT6xxx-Wandler,Braune Leitung: S1; Blaue Leitung: S2
Montagehinweise
Abb.28: Einsetzen der Fixierspangen
Abb.29: Plombiermöglichkeit bei den Typen SCT63xx, SCT64xx, SCT66xx
Abb.30: Bei den Typen SCT67xx lässt sich die untere Kernhälfte zur leichteren Montage abnehmen.
Abb.31: SCT63xx / SCT64xx, Schnappbefestigung für 35 mm DIN-Hutschiene, ZB8201-0630