Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler

Aufschlüsselung der Typenbezeichnung SCT-Stromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 1:Abb.6: Bezeichnungsschlüssel SCT-Stromwandler

Wickel-Stromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 2:Abb.7: SCT0xxx

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Wickel-Stromwandler

SCT0111

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…1 A AC bis 0…30 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC

SCT0121

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…1 A AC bis 0…30 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC

Mini-Durchsteck-Stromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 3:Abb.8: SCT1xxx

Der Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 kann platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignet sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Der Anschluss wird über entnehmbare picoMAX®-Steckverbinder hergestellt, was eine Vorverdrahtung ermöglicht.

Mini-Durchsteck-Stromwandler

SCT1111

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…32 A AC bis 0…64 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 7,6 mm (Baugröße 1)

Durchsteck-Stromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 4:Abb.9: SCT2xxx

Die Baureihe SCT2xxx bietet eine große Auswahl an Durchsteck-Stromwandlern für Primärströme von 60 bis 2500 A in sechs Baugrößen und zwei Genauigkeitsklassen. Die innovative schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend - Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Durchsteck-Stromwandler

SCT2111

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…60 A AC bis 0…500 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 25,7 mm (Baugröße 1)

SCT2121

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…125 A AC bis 0…600 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 25,7 mm (Baugröße 1)

SCT2211

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…600 A AC / 750 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 31,8 mm (Baugröße 2)

SCT2221

Genauigkeitsklasse 0.5,
Primärstrom 0…600 A AC / 750 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 31,8 mm (Baugröße 2)

SCT2311

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…800 A AC / 1000 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm (Baugröße 3)

SCT2321

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…800 A AC / 1000 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm (Baugröße 3)

SCT2411

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…1250 A AC / 1500 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm (Baugröße 4)

SCT2421

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…1250 A AC / 1500 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 43,7 mm (Baugröße 4)

SCT2515

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…2000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 54,7 mm (Baugröße 5)

SCT2525

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…2000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 54,7 mm (Baugröße 5)

SCT2615

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…2500 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 70 mm (Baugröße 6)

SCT2625

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…2500 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 70 mm (Baugröße 6)

3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 5:Abb.10: SCT3xxx

Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3xxx zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter messen Primärströme von 3 x 50 bis 3 x 600 A, bei Sekundärströmen von 1 oder 5 A. Die SCT3xxx-Reihe ist durchgängig in Genauigkeitsklasse 1 verfügbar und wird durch die Stromwandler SCT3121-0125 und SCT3121-0150 in Genauigkeitsklasse 0,5 ergänzt.

3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

SCT3111

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 3 x 0…50 A AC bis 3 x 0…150 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 13,5 mm (Baugröße 1)

SCT3121

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 3 x 0…125 A AC / 3 x 0…150 A AC,
Sekundärstrom 1 A,
Max. Durchmesser Rundleiter 13,5 mm (Baugröße 1)

SCT3215

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 3 x 0…100 A AC bis 3 x 0…250 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 18 mm (Baugröße 2)

SCT3315

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 3 x 0…250 A AC bis 3 x 0…600 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 22 mm (Baugröße 3)

Differenzstromwandler, Typ A, Differenzstrommessung

Die Differenzstromwandler SCT4xxx wurden für die Erfassung von Differenzströmen (Erdfehlerströmen) Typ A konzipiert. Eine Differenzstrommessung kann bereits sehr geringe Fehlerströme als auch diverse Ableitströme detektieren. Um diese voneinander trennen zu können, ist eine kontinuierliche Überwachung notwendig. Hiermit lassen sich Änderungen frühzeitig erkennen, die ein Hinweis auf degenerierende Isolation sein können. Somit ermöglichen die Differenzstromwandler SCT4xxx eine zustandsbasierte Wartung und ersparen dem Betreiber erhöhte Kosten bisheriger blinder Wartungsintervalle.

Durchsteck-Stromwandler für Differenzstrommessung

SCT4116-0025

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 25 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0417 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm (Baugröße 1)

SCT4216-0025

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 25 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0417 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 35 mm (Baugröße 2)

SCT4316-0025

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 25 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0417 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 60 mm (Baugröße 3)

SCT4416-0025

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 25 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0417 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 120 mm (Baugröße 4)

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 6:Abb.11: SCT41xx, SCT42xx, SCT43xx, SCT44xx

Klappstromwandler für Differenzstrommessung

SCT4616-0018

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 18 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0167 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm (Baugröße 1)

SCT4716-0018

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 18 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0167 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 50 mm (Baugröße 2)

SCT4816-0018

Genauigkeitsklasse 1,
Primärer Bem.-Differenzstrom 20 mA … 18 A AC, Typ A
Sekundärer Bem.-Differenzstrom: 0,0167 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm (Baugröße 3)

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 7:Abb.12: SCT46xx, SCT47xx, SCT48xx

Durchsteck-Stromwandler für Differenzstrommessung

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 8:Abb.13: SCT5xxx

Die zunehmende Verbreitung von Gleichstromlasten (z. B. LED-Beleuchtung, Gleichstrom-Motorantriebe, 48-V-Gleichstrom-Bussysteme usw.), dezentraler Gleichstromerzeugung (z. B. PV-Anlagen, USV, Batterien usw.) sowie Hochfrequenzumrichtern (z. B. SMPS, Motorantriebe usw.) in industriellen Umgebungen macht es zunehmend schwieriger, Isolationsfehler mit herkömmlichen Stromwandlern, die für AC 50/60 Hz mit begrenzter Messbandbreite ausgelegt sind, zuverlässig zu messen.

Hier können Differenzstromwandler der SCT5xxx- Baureihe eingesetzt werden. Die Überwachung von Fehlerströmen mit der SCT5xxx in Echtzeit in einem Stromversorgungssystem eröffnet die Möglichkeit, den Zustand der elektrischen Isolierung auf der Grundlage des tatsächlich gemessenen Wertes zu bewerten, damit die langfristige Entwicklung des Fehlerstromwertes für die Planung der Wartung genutzt werden kann, um eine um eine signifikante Verschlechterung der Isolierung zu erkennen.

Auf diese Weise können die Fehlerstrommonitore (SCT5xxx), die in einem zustandsorientierten Überwachungsschema Industrie 4.0-Standards eingesetzt werden, eine frühzeitige Fehlererkennung und die Verfügbarkeit des Stromnetzes zu wesentlich geringeren Kosten als regelmäßige, teure und zeitaufwändige Hochspannungsisolationsprüfungen gewährleisten.

Durchsteck-Stromwandler für Differenzstrommessung

SCT5564

Messbereiche 400 mA / 2 A, Typ B / B+, Wandleröffnung 70 mm

Kabel-Klappstromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 9:Abb.14: SCT6xxx

Das teilbare Messsystem der Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx ermöglicht die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter. Sie eignen sich durch den minimalen Montageaufwand für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot. Vier Baugrößen stehen zur Auswahl. Die Genauigkeitsklasse 3 ist für Primärströme von 60 bis 150 A geeignet, Genauigkeitsklasse 1 für 200 bis 1000 A.

Kabel-Klappstromwandler

SCT6101

Genauigkeitsklasse 3,
Primärstrom 0…60 A AC bis 0…150 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 18,5 mm (Baugröße 1)

SCT6311

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…200 A AC / 0…250 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 18,5 mm (Baugröße 3)

SCT6321

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…200 A AC / 0…250 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 18,5 mm (Baugröße 3)

SCT6411

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…300 A AC bis 0…500 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 27,9 mm (Baugröße 4)

SCT6421

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…400 A AC / 0…500 A AC,
Sekundärstrom 1 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 27,9 mm (Baugröße 4)

SCT6615

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…600 A AC / 0…750 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 42,4 mm (Baugröße 6)

SCT6625

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…600 A AC / 0…750 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 42,4 mm (Baugröße 6)

SCT6715

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…800 A AC / 0…1000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 2 x 42,4 mm (Baugröße 7)

SCT6725

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…800 A AC / 0…1000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 2 x 42,4 mm (Baugröße 7)

Stromschienen-Klappstromwandler

Produktkategorien SCTxxxx-Stromwandler 10:Abb.15: SCT71xx

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für Primärströme bis zu 5000 A können, wie die SCT6xxx-Reihe, nachträglich an bestehenden Anlagen ohne großen Montageaufwand installiert werden. Ab 500 A kann für jeden Primärstrom zwischen Genauigkeitsklasse 0,5 und 1 gewählt werden. Die Stromwandler SCT7105-0100 und SCT7105-200 unterstützen Genauigkeitsklasse 3.

Stromschienen-Klappstromwandler

SCT7105

Genauigkeitsklasse 3,
Primärstrom 0…100 A AC / 0…200 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm (Baugröße 1)

SCT7115

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…200 A AC / 0…450 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm (Baugröße 1)

SCT7125

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…400 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm (Baugröße 1)

SCT7215

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…500 A AC / 0…600 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 50 mm (Baugröße 2)

SCT7225

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…500 A AC / 0…600 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 50 mm (Baugröße 2)

SCT7315

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…750 A AC bis 0…1500 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm (Baugröße 3)

SCT7325

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…750 A AC bis 0…1500 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm (Baugröße 3)

SCT7415

Genauigkeitsklasse 1,
Primärstrom 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm (Baugröße 4)

SCT7425

Genauigkeitsklasse 0,5,
Primärstrom 0…1500 A AC bis 0…5000 A AC,
Sekundärstrom 5 A AC,
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm (Baugröße 4)