Anschlussbelegung

Anschlussbelegung 1:Abb.22: Anschlussbelegung

Anschlusspunkt

Beschreibung

1

24 Vdc

2

Relais Masse

3

0 Vdc

4

Relais NC-Kontakt

5

0 Vdc

6

Relais NO-Kontakt

7

0 Vdc

8

Externe Testtaste, Kontakt 1

9

Analoger 4-20mA Ausgang

10

Externe Testtaste, Kontakt 2