SCT4416-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 4

Elektrische Daten

SCT4416-0025

Primärer Bem.-Differenzstrom IΔN

25 A

Sekundärer Bem.-Differenzstrom

0,0417 A

Messbereich

0,02 … 25 A

Übersetzungsverhältnis

1:600

Arbeitsfrequenz-Bereich

30 Hz … 3 kHz

Bemessungsspannung

800 V

Bemessungsstoßspannung

8 kV

Bemessungsbürde:

100 Ω

Einsatzbedingungen

SCT4416-0025

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-10…+70 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 … +70 °C

Verschmutzungsgrad

III

Schutzart

Gehäuse: IP 40; Klemmen: IP 20

Allgemeine Daten

SCT4416-0025

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter (Rundleiter)

120 mm

Anschlusstechnik sekundär

CAGE CLAMP ® **)

Baugröße

4

Abmessungen (B x H x T)

210 mm x 191,5 mm x 63,4 mm

Gewicht

ca. 950 g

Montagezubehör zur Befestigung auf 35 mm-Hutschiene

-

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT4416-0025

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 60664-1 / IEC 60664-3

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Max. Leitungslänge Primärleitung: 10 m

Abmessungen SCT4416-0025, Baugröße 4

SCT4416-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 4 1:Abb.20: Abmessungen SCT4416-0025, alle Angaben in mm