SCT4316-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 3
Elektrische Daten | SCT4316-0025 |
|---|---|
Primärer Bem.-Differenzstrom IΔN | 25 A |
Sekundärer Bem.-Differenzstrom | 0,0417 A |
Messbereich | 0,02 … 25 A |
Übersetzungsverhältnis | 1:600 |
Arbeitsfrequenz-Bereich | 30 Hz … 3 kHz |
Bemessungsspannung | 800 V |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Bemessungsbürde: | 100 Ω |
Einsatzbedingungen | SCT4316-0025 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -10…+70 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 … +70 °C |
Verschmutzungsgrad | III |
Schutzart | Gehäuse: IP 40; Klemmen: IP 20 |
Allgemeine Daten | SCT4316-0025 |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter (Rundleiter) | 60 mm |
Anschlusstechnik sekundär | CAGE CLAMP ® **) |
Baugröße | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | 135 mm x 177 mm x 37 mm |
Gewicht | ca. 390 g |
Montagezubehör zur Befestigung auf 35 mm-Hutschiene | ZB8201-0430 |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT4316-0025 |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC |
Brandklassifizierung | UL 94 V-0 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / IEC 60664-3 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) Max. Leitungslänge Primärleitung: 10 m
Abmessungen SCT4316-0025, Baugröße 3
Abb.19: Abmessungen SCT4316-0025, alle Angaben in mm