SCT4816-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 3

Elektrische Daten

SCT4816-0018

Primärer Bem.-Differenzstrom IΔN

18 A

Nennübersetzung Ipn / Isn

10 / 0,0167 A

Max. Spannung für elektrische Betriebsmittel

Um < = 0,72kV

Übersetzungsverhältnis

1:600

Arbeitsfrequenz-Bereich

30 Hz … 1 kHz

Isolationsprüfspannung

3 kV Ueff .; 50 Hz; 1 min

Bemessungsfrequenz

50 Hz

Bemessungsbürde:

100...180 Ohm

Einsatzbedingungen

SCT4816-0018

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+45 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

Max. Temperatur des Primärleiters

90 °C

Allgemeine Daten

SCT4816-0018

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

4x ca. 42 (rm-500qmm)
oder 8x29 (rm-240qmm)

Anschlusstechnik sekundär

Schraubklemmen

Maße Sammelschiene

max. 80 x 120 mm

Baugröße

3

Abmessungen (B x H x T)

155 mm x 198 mm x 58 mm

Gewicht

ca. 1400 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT4816-0018

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC

Brandklassifizierung

UL 94 V-2

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT4816-0018, Baugröße 2

SCT4816-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 3 1:Abb.23: Abmessungen SCT4816-0018, alle Angaben in mm