SCT4716-0018 | Klappstromwandler, Differenzstrom Typ A, 18 A AC, Baugröße 2
Elektrische Daten | SCT4716-0018 |
|---|---|
Primärer Bem.-Differenzstrom IΔN | 18 A |
Nennübersetzung Ipn / Isn | 10 / 0,0167 A |
Max. Spannung für elektrische Betriebsmittel | Um < = 0,72kV |
Übersetzungsverhältnis | 1:600 |
Arbeitsfrequenz-Bereich | 30 Hz … 1 kHz |
Isolationsprüfspannung | 3 kV Ueff .; 50 Hz; 1 min |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Bemessungsbürde: | 100...180 Ohm |
Einsatzbedingungen | SCT4716-0018 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+45 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+70 °C |
Max. Temperatur des Primärleiters | 90 °C |
Allgemeine Daten | SCT4716-0018 |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 4x ca.27 (rm-240qmm) |
Anschlusstechnik sekundär | Schraubklemmen |
Maße Sammelschiene | max. 50 x 80 mm |
Baugröße | 2 |
Abmessungen (B x H x T) | 125 mm x 158 mm x 58 mm |
Gewicht | ca. 1100 g |
Normen und Bestimmungen | SCT4716-0018 |
|---|---|
Zulassungen/Kennzeichnungen *) | CE |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT4716-0018, Baugröße 2
Abb.22: Abmessungen SCT4716-0018, alle Angaben in mm