SCT4116-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 1

Elektrische Daten

SCT4116-0025

Primärer Bem.-Differenzstrom IΔN

25 A

Sekundärer Bem.-Differenzstrom

0,0417 A

Messbereich

0,02 … 25 A

Übersetzungsverhältnis

1:600

Arbeitsfrequenz-Bereich

30 Hz … 3 kHz

Bemessungsspannung

800 V

Bemessungsstoßspannung

8 kV

Bemessungsbürde:

100 Ω

Einsatzbedingungen

SCT4116-0025

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-10…+70 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 … +70 °C

Verschmutzungsgrad

III

Schutzart

Gehäuse: IP 40; Klemmen: IP 20

Allgemeine Daten

SCT4116-0025

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter (Rundleiter)

20 mm

Anschlusstechnik sekundär

CAGE CLAMP ® **)

Baugröße

1

Abmessungen (B x H x T)

82 mm x 62,9 mm x 30 mm

Gewicht

ca.145 g

Montagezubehör zur Befestigung auf 35 mm-Hutschiene

ZB8201-0410

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT4116-0025

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 60664-1 / IEC 60664-3

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Max. Leitungslänge Primärleitung: 10 m

Abmessungen SCT4116-0025, Baugröße 1

SCT4116-0025 | Durchsteck-Stromwandler, Differenzstrom Typ A, 25 A AC, Baugröße 1 1:Abb.17: Abmessungen SCT4116-0025, alle Angaben in mm