SCT33xx | Allgemein

Primärseite

SCT33xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN/1 s (max. 100 kA)

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT33xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

5 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS5

Einsatzbedingungen

SCT33xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 2000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT33xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

0,72/3/- kV

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV)

Allgemeine Daten

SCT33xx-xxxx

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

3 x 22 mm

Max. Abmessungen Schiene Primärleiter

30,2 mm x 10,5 mm

Anschlusstechnik sekundär

CAGE CLAMP ®

Leiterquerschnitt sekundär

Max. 4 mm² mit Aderendhülse

Abisolierlänge

10 mm

Baugröße

3

Abmessungen (B x H x T)

150 mm x 75 mm x 37 mm

Gewicht

590 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT33xx-0250
SCT33xx-0400

SCT33xx-0500
SCT33xx-0600

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA
cURus

CE, EAC, UKCA

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 61869-1; IEC 61869-2

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT33xx, Baugröße 3

SCT33xx | Allgemein 1:Abb.21: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
SCT33xx | Allgemein 2:Abb.22: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm