SCT3121 | Primärstrom 3 x 0…125 A AC / 3 x 0…150 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1
Technische Daten | SCT3121-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 3 x 0…125 A / 3 x 0…150 A |
Sekundärstrom Isr | 1 A |
Varianten |
|
|---|---|
SCT3121-0125 | Verhältnis 3 x 125/1, |
SCT3121-0150 | Verhältnis 3x 150/1, |