SCT3111 | Primärstrom 3 x 0…50 A AC bis 3 x 0…150 A AC, Genauigkeitsklasse 1, Baugröße 1
Technische Daten | SCT3111-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom IN | 3 x 0…50 A bis 3 x 0…150 A |
Sekundärstrom Isr | 1 A |
Varianten |
|
|---|---|
SCT3111-0050 | Verhältnis 3 x 50/1, |
SCT3111-0060 | Verhältnis 3 x 60/1, |
SCT3111-0075 | Verhältnis 3 x 75, |
SCT3111-0100 | Verhältnis 3 x 100/1, |
SCT3111-0125 | Verhältnis 3 x 125/1, |
SCT3111-0150 | Verhältnis 3x 150/1, |