SCT31xx | Allgemein
Primärseite | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | 1,0 * IN |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | 60 * IN/1 s (max. 100 kA) |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fR | 50..60 Hz |
Sekundärseite | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 1 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS5 |
Einsatzbedingungen | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+50 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+70 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5…85 % |
Einsatzhöhe | Bis 2000 m |
Schutzart | IP20 |
Isolationseigenschaften | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Bemessungsisolationspegel Um | 0,72/3/- kV |
Isolierstoffklasse | E |
Isolationsprüfspannung | 3 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 0,72 kV) |
Allgemeine Daten | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 3 x 13,5 mm |
Anschlusstechnik sekundär | CAGE CLAMP ® |
Leiterquerschnitt sekundär | Max. 4 mm² mit Aderendhülse |
Abisolierlänge | 10 mm |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 105 mm x 90 mm x 64 mm |
Gewicht | 500 g |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT31xx-xxxx |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC, UKCA |
Brandklassifizierung | UL 94 V-2 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61869-1; IEC 61869-2 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT31xx, Baugröße 1
Abb.17: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
Abb.18: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm