Inbetriebnahme

GEFAHR

Offene Wandler-Stromkreise führen zu elektrischem Schlag und Lichtbogenüberschlag!

Nichtbeachtung wird Tod, Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben!

  • Öffnen Sie niemals den Sekundärstromkreis der Stromwandler unter Last.
  • Schließen Sie die Sekundärstromklemmen des Stromwandlers kurz, bevor Sie das Gerät entfernen.

WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen!

  • Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild und in den „Technischen Daten“ mit den Betriebsparametern der Anlage übereinstimmen.
  • Vor Beginn der Installationsarbeiten Anlage spannungsfrei schalten!

WARNUNG

Induktion hoher Spannungen in den Sekundärkreis!

  • Bei einem nichtbelasteten (offenen) Sekundärkreis des Stromwandlers werden an dessen Sekundärklemmen hohe Spannungen induziert. Die dabei auftretenden Spannungswerte stellen eine Gefahr für Personen sowie die Funktionssicherheit des Stromwandlers dar.
  • Ein „Offenbetrieb“, das heißt ein Betrieb des Stromwandlers ohne sekundäre Beschaltung, ist unbedingt zu vermeiden.

Messschaltung

Inbetriebnahme 1:Abb.23: Messschaltung SCT3xxx-Wandler
Inbetriebnahme 2:Abb.24: Beispielhaftes Eplan-Makro für SCT3xxx-Wandler

Montagehinweise

Inbetriebnahme 3:Abb.25: Montage der Befestigungsschrauben SCT3215, SCT3315
Inbetriebnahme 4:Abb.26: Montage auf Kupferschiene bzw. Rundleiter, SCT3215, SCT3315
Inbetriebnahme 5:Abb.27: Anzugsdrehmoment Befestigungsschraube: 0,5 Nm
Inbetriebnahme 6:Abb.28: Montage auf Montageplatte SCT3211
Inbetriebnahme 7:Abb.29: Montage auf Montageplatte SCT3315
Inbetriebnahme 8:Abb.30: Anschlussbeispiel