Hinweise zur Klassengenauigkeit SCT-Wandler
Stromwandler werden entsprechend ihrer Genauigkeit in Klassen eingeteilt. Die Beckhoff SCT-Stromwandler sind je nach Produktkategorie in den Norm-Genauigkeitsklassen 0,5; 1 und 3 erhältlich. Die Klassenbezeichnung entspricht einer Fehlerkurve hinsichtlich Stromamplituden- und Winkelfehler. Beckhoff SCT-Stromwandler sind normenkonform zur IEC 61869.
Die Genauigkeitsklassen von Stromwandlern sind auf den Bemessungsstrom bezogen. Werden Stromwandler mit einem im Bezug zum Bemessungsstrom geringen Strom betrieben, sinkt die Messgenauigkeit. Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fehlergrenzwerte unter Berücksichtigung der Bemessungsstromwerte:
Klassengenauigkeit | Stromfehler (±) in % bei % des Bemessungsstroms | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 % | 20 % | 50 % | 100 % | 120 % |
0,5 | 1,5 % | 0,75 % | - | 0,5 % | 0,5 % |
1 | 3,0 % | 1,5 % | - | 1,0 % | 1,0 % |
3 | - | - | 3 % | - | 3 % |
Klassengenauigkeit | Phasenverschiebung/Fehlwinkel (±) bei % des Bemessungsstroms | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuten [ ´ ] | Radiant [rad] | |||||||||
| 5 % | 20 % | 50 % | 100 % | 120 % | 5 % | 20 % | 50 % | 100 % | 120 % |
0,5 | 90‘ | 45‘ | - | 30‘ | 30‘ | 2,7 rad | 1,35 rad | - | 0,9 rad | 0,9 rad |
1 | 180‘ | 90‘ | - | 60‘ | 60‘ | 5,4 rad | 2,7 rad | - | 1,8 rad | 1,8 rad |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abb.14: Kennlinien Genauigkeitsklassen/Primärstrom![]() | Wandler-Bebürdung Um die optimale Genauigkeit des Wandlers zu nutzen, müssen Sie bei Ihrer Applikation durch die Verkabelung zwischen Wandler und Messklemme für eine passende Wandler-Bebürdung sorgen. Dies geschieht durch die Verwendung von 0,25 bis 1,0-facher Bemessungsleistung des Wandlers. |
