SCT25xx | Allgemein
Primärseite | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth | ≤2000 A: 1,2 * IN >2000 A: 1,0 * IN |
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith | 60 * IN /1 s (max. 100 kA) |
Bemessungs-Stoßstrom Idyn | 2,5 * Ith |
Bemessungsfrequenz fR | 50..60 Hz |
Sekundärseite | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Sekundärer Bemessungsstrom Isr | 5 A |
Überstrombegrenzungsfaktor | FS5 |
Einsatzbedingungen | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -5…+50 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25…+70 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 5…85 % |
Einsatzhöhe | Bis 1000 m |
Schutzart | IP20 |
Isolationseigenschaften | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Bemessungsisolationspegel Um | 1,2/6/- kV |
Stoßspannungsfestigkeit nach DIN EN 61439‑1:2012‑06 | 12 kV (1,2/50 µs) |
Isolierstoffklasse | E |
Isolationsprüfspannung | 6 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 1,2 kV) |
Allgemeine Daten | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 54,7 mm |
Schienenabmessungen Primärleiter | 80 mm x 10 mm / 60 mm x 30 mm |
Anschlusstechnik sekundär | CAGE CLAMP ® |
Leiterquerschnitt sekundär | 2,5…4 mm² / 14-12 AWG |
Abisolierlänge | 9–10 mm / 0,37 in |
Baugröße | 5 |
Abmessungen (B x H x T) | 120 mm x 135 mm x 52 mm |
Gewicht | 660 g |
Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *) | SCT25xx-xxxx |
|---|---|
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, EAC, UKCA |
Brandklassifizierung | UL 94 V-0 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61869-1; IEC 61869-2 |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Abmessungen SCT25xx, Baugröße 5
Abb.25: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
Abb.26: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mmLeiterdurchführung der Primärleiter, Baugröße 5 | |
|---|---|
Schiene 1 [mm] | 80 x 10 |
Schiene 2 [mm] | 60 x 30 |
Schiene 3 [mm] | / |
Rundleiter [mm] | Ø 54,7 |