SCT24xx | Allgemein

Primärseite

SCT24xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

≤2000 A: 1,2 * IN

>2000 A: 1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN/1 s (max. 100 kA)

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT24xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

1 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS5

Einsatzbedingungen

SCT24xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25 … +70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5 … 85 %

Einsatzhöhe

Bis 1000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT24xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

1,2/6/- kV

Stoßspannungsfestigkeit DIN EN 61439‑1:2012‑06

12 kV (1,2/50 µs)

Isolierstoffklasse

E

Allgemeine Daten

SCT24xx-xxxx

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

43,7 mm

Schienenabmessungen Primärleiter

63 mm x 10 mm / 50 mm x 30 mm

Anschlusstechnik sekundär

CAGE CLAMP ®

Leiterquerschnitt sekundär

2,5 … 4 mm² / 14-12 AWG

Abisolierlänge

9 – 10 mm / 0,37 in

Baugröße

4

Abmessungen (B x H x T)

95 mm x 115 mm x 52 mm

Gewicht

470 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT24xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA
cURus

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 61869-1; IEC 61869-2

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT24xx, Baugröße 4

SCT24xx | Allgemein 1:Abb.23: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
SCT24xx | Allgemein 2:Abb.24: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm

Leiterdurchführung der Primärleiter, Baugröße 4

Schiene 1 [mm]

63 x 10

Schiene 2 [mm]

50 x 30

Schiene 3 [mm]

/

Rundleiter [mm]

Ø 43,7