SCT23xx | Allgemein

Primärseite

SCT23xx-xxxx

Thermischer Bemessungs-Dauerstrom Icth

≤2000 A: 1,2 * IN

>2000 A: 1,0 * IN

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom Ith

60 * IN /1 s (max. 100 kA)

Bemessungs-Stoßstrom Idyn

2,5 * Ith

Bemessungsfrequenz fR

50..60 Hz

Sekundärseite

SCT23xx-xxxx

Sekundärer Bemessungsstrom Isr

1 A

Überstrombegrenzungsfaktor

FS5

Einsatzbedingungen

SCT23xx-xxxx

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-5…+50 °C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25…+70 °C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

5…85 %

Einsatzhöhe

Bis 1000 m

Schutzart

IP20

Isolationseigenschaften

SCT23xx-xxxx

Bemessungsisolationspegel Um

1,2/6/- kV

Stoßspannungsfestigkeit DIN EN 61439‑1:2012‑06

12 kV (1,2/50 µs)

Isolierstoffklasse

E

Isolationsprüfspannung

6 kV, 1 min, Ueff, 50 Hz (Um ≤ 1,2 kV)

Allgemeine Daten

SCT23xx-xxxx

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

43,7 mm

Schienenabmessungen Primärleiter

50 mm x 12 mm / 40 mm x 30 mm

Anschlusstechnik sekundär

CAGE CLAMP ®

Leiterquerschnitt sekundär

2,5…4 mm² / 14-12 AWG

Abisolierlänge

9–10 mm / 0,37 in

Baugröße

3

Abmessungen (B x H x T)

85 mm x 105 mm x 52 mm

Gewicht

340 g

Kennzeichnungen, Normen und Bestimmungen *)

SCT23xx-xxxx

Kennzeichnungen/Zulassungen

CE, EAC, UKCA
cURus

Brandklassifizierung

UL 94 V-0

Normen/Bestimmungen

IEC 61869-1; IEC 61869-2

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Abmessungen SCT23xx, Baugröße 3

SCT23xx | Allgemein 1:Abb.21: Isometrische Ansicht, Draufsicht; alle Angaben in mm
SCT23xx | Allgemein 2:Abb.22: Rechte Seitenansicht, Frontansicht, linke Seitenansicht; alle Angaben in mm

Leiterdurchführung der Primärleiter, Baugröße 3

Schiene 1 [mm]

50 x 12

Schiene 2 [mm]

40 x 30

Schiene 3 [mm]

/

Rundleiter [mm]

Ø 43,7