SCT2421 | Primärstrom 0…1250 A AC / 0…1500 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4
Technische Daten | SCT2421-xxxx |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…1250 A AC / 0…1500 A AC |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC |
Varianten |
|
---|---|
SCT2421-1250 | Verhältnis 1250/1, |
SCT2421-1500 | Verhältnis 1500/1, |