SCT2321 | Primärstrom 0…800 A AC / 0…1000 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 3
Technische Daten | SCT2321-xxxx |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom IN | 0…800 A AC / 0…1000 A AC |
Sekundärstrom Isr | 1 A AC |
Varianten |
|
---|---|
SCT2321-0800 | Verhältnis 800/1, |
SCT2321-1000 | Verhältnis 1000/1, |