SCT2221 | Primärstrom 0…600 A AC / 0…750 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 2
Technische Daten | SCT2221-xxxx |
|---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom | 0…600 A AC / 0…750 A AC |
Sekundärstrom | 1 A AC |
Varianten |
|
|---|---|
SCT2221-0400 | Verhältnis 400/1, |
SCT2221-0600 | Verhältnis 600/1, |
SCT2221-0750 | Verhältnis 750/1, |